FCSD06LAFS

FX DCX Spleißkassette, OS2, 06 Ports LC/APC Duplex

…
FX DCX Spleißkassette, OS2, 06 Ports LC/APC Duplex, Adapter in Grün
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Optische Verteilerrahmen, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Fasertyp
OS2

Gewicht

0,137 lbs.

Höhe

0,448 Zoll

Breite

3,39 Zoll

Länge

6,89 Zoll

Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Beschreibung

Vordere Verbindung

Statisch

Temperaturbereich

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60 °C

Lagertemperaturbereich

-10 bis 75 °C

Produktmaterial
Materialien
Komponente Beschreibung Farbe
Zirkonoxidkeramik Material für Adaptertüllen
Kunststoff – UL94V-0 Vorderseite Steckverbindergehäuse Grün
Kunststoff – UL94V-0 Kassettenmontage Schwarz
Zugehörige Artikelnummern

Zugehörige Teile

DCX Rahmenmodul und Patch-Panel

Produkthinweise

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.96 Revisionsdatum: 12.12.2022

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Steckverbindertyp
FCSD06LAFS Grün LC Duplex