REVConnect WM Kabelmanagement-Kanal

RVUPCMC-REVConnect Kabelmanagement-Kanal zur Wandmontage

REVConnect WM Cable Mgmt Chan.
Der REVConnect Kabelmanagement-Kanal für die Wandmontage ist für die Verwendung mit den REVConnect Wandmontage-Kits vorgesehen

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

IBDN-System 4800,3600,2400,1200,10GX

Physikalische Merkmale (allgemein)

Höhe

15,175 Zoll

Breite

8,11 Zoll

Tiefe

9,244 Zoll

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

5,4 lbs.

Steckverbinder
Materialien
Beschreibung Material Farbe
Modul Stahl Schwarz
Kabelunterstützung Lexan Schwarz
Tür Aluminium Silberfarben
Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Standards

UL-Klassifizierung

UL1863

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Artikelnummern

Zugehörige Teile

REVConnect Wandanschlussset, REVConnect Wandsteckverbinderhalterung, REVConnect Kabelabdeckungsmodul​​​​​​​, REVConnect Kabelmanagementkanal, REVConnect Wandkanalset horizontal

Enthaltene Teile

2 Schrauben Nr. 8-32; 8 Klettverschluss-Kabelbinder; 1 Installationshandbuch; 1 Tülle; 1 Stöpsel

Produkthinweise

Anmerkungen

Lesen Sie das Installationshandbuch PX106710 (Englisch) oder besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.232 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe UPC
RVUPCMC Schwarz 611589237956

Ressourcen
Kataloge