REVConnect WM Kabelabdeckungsmodul

RVUCADM-REVConnect Wandmontiertes Kabelabdeckungsmodul

…
Das REVConnect Kabelabdeckungsmodul für die Wandmontage ist für die Verwendung mit den REVConnect Wandmontage-Kits vorgesehen.

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

IBDN-System 4800,3600,2400,1200,10GX

Physikalische Merkmale (allgemein)

Gesamthöhe

15,25 Zoll

Gesamtbreite

8,11 Zoll

Tiefe

7,28 Zoll

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

3,9 lbs.

Steckverbinder
Materialien
Beschreibung Material Farbe
Modul Stahl Schwarz
Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Standards

UL-Klassifizierung

UL1863

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Artikelnummern

Zugehörige Teile

REVConnect Wandanschlussset, REVConnect Wandsteckverbinderhalterung, REVConnect Kabelabdeckungsmodul​​​​​​​, REVConnect Kabelmanagementkanal, REVConnect Wandkanalset horizontal

Enthaltene Teile

2 Holzschrauben; 3 Klettverschluss-Kabelbinder; 1 Installationshandbuch

Produkthinweise

Anmerkungen

Lesen Sie das Installationshandbuch PX106709 (Englisch) oder besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.230 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe UPC
RVUCADM Schwarz 611589237949

Ressourcen
Kataloge