REVConnect Wandmontage-Anschlusset für Buchsen 96P

RVAXCTK96JBK-REVConnect Wandmontage-Anschlussset, 96 Ports, Buchsen

…
Das REVConnect Wandmontage-Anschlusset für Buchsen umfasst 96 Ports (mit 100 Adern)

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

10GX-System

Physikalische Merkmale (allgemein)

Höhe

15,281 Zoll

Breite

7,638 Zoll

Tiefe

11,120 Zoll

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

8,1 lbs.

Steckverbinder
Materialien
Beschreibung Material Farbe
Belüftungsstreifen Lexan Schwarz
Montage Stahl Schwarz
Modul Kunststoff Schwarz
Konstruktion und Abmessungen

Max. Kapazität

96 Anschlüsse (6 REVConnect Steckverbindermodul mit je 16 Ports enthalten)

Elektrische Kenndaten

Durchschlagfestigkeit

1,000 V RMS @ 60 Hz

Nennstrom

1,300 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Anschlusswiderstand

2,5 m-Ohm

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Mechanische Kenndaten

Werkzeugkompatibilität

REVConnect-Anschlusswerkzeug (P/N RVUTT01)

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs.

Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft

11,250 lbs.

Anschluss-Schnittstelle
Anschluss Verbindung Dauerhaftigkeit
Front Steckverbindung ​​​​​​​750 Zyklen
Hinten Steckverbindung ​​​​​​​20 Zyklen
Standards

UL-Klassifizierung

UL1863

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6A – TIA 568.C.2, Kategorie 6A – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE-Compliance

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3 bei Typ 1 und 2 (bis 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 Typ 3 und 4 (bis 100 W), CISCO UPOE (bis 60 W), Power over HDBaseTTM (bis 100 W)

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Plenum/Nicht-Plenum
Steckverbindung
Frequenz (MHz) Max. Einfügungsverlust TIA* (dB) Max. Einfügungsverlust​​​​​​​ Belden** (dB) Min. NEXT TIA* (dB) Min. NEXT Belden** (dB) Min. FEXT TIA* (dB) Min. FEXT Belden** (dB) Min. Rückflussdämpfung TIA* (dB) Min. PSANEXT TIA* (dB) Min. PSANEXT Belden** (dB) Min. PSAACRF TIA* (dB) Min. PSAACRF Belden** (dB) Min. symmetrisch TCL TIA* (dB) Min. symmetrisch TCL Belden** (dB)
1,000 0,100 dB 0,050 dB 75,000 dB 77,000 dB 75,000 dB 80,000 dB 30,000 dB 70,500 dB 72,000 dB 67,000 dB 72,000 dB 40,000 dB 45,000 dB
4,000 0,100 dB 0,050 dB 75,000 dB 77,000 dB 71,100 dB 75,100 dB 30,000 dB 70,500 dB 72,000 dB 67,000 dB 72,000 dB 40,000 dB 45,000 dB
8,000 0,100 dB 0,050 dB 75,000 dB 77,000 dB 65,000 dB 69,000 dB 30,000 dB 70,500 dB 72,000 dB 67,000 dB 72,000 dB 40,000 dB 45,000 dB
10,000 0,100 dB 0,050 dB 74,000 dB 77,000 dB 63,100 dB 67,100 dB 30,000 dB 70,500 dB 72,000 dB 67,000 dB 72,000 dB 40,000 dB 45,000 dB
16,000 0,100 dB 0,060 dB 69,900 dB 72,900 dB 59,000 dB 63,300 dB 30,000 dB 70,500 dB 72,000 dB 67,000 dB 72,000 dB 40,000 dB 45,000 dB
20,000 0,100 dB 0,070 dB 68,000 dB 71,000 dB 57,100 dB 61,100 dB 30,000 dB 70,500 dB 72,000 dB 67,000 dB 72,000 dB 40,000 dB 45,000 dB
25,000 0,100 dB 0,080 dB 66,000 dB 69,000 dB 55,100 dB 59,100 dB 30,000 dB 70,500 dB 72,000 dB 67,000 dB 72,000 dB 40,000 dB 45,000 dB
31,250 0,110 dB 0,090 dB 64,100 dB 67,100 dB 53,200 dB 57,200 dB 30,000 dB 70,500 dB 72,000 dB 67,000 dB 72,000 dB 38,100 dB 45,000 dB
62,500 0,160 dB 0,140 dB 58,100 dB 61,100 dB 47,200 dB 51,200 dB 30,000 dB 70,500 dB 72,000 dB 67,000 dB 72,000 dB 32,100 dB 39,100 dB
100,000 0,200 dB 0,180 dB 54,000 dB 57,000 dB 43,100 dB 47,100 dB 28,00 dB 70,500 dB 72,000 dB 67,000 dB 72,000 dB 28,000 dB 35,000 dB
200,000 0,280 dB 0,260 dB 48,000 dB 51,000 dB 37,100 dB 41,100 dB 22,000 dB 64,500 dB 66,00 dB 61,000 dB 66,000 dB 22,000 dB 29,000 dB
250,000 0,320 dB 0,300 dB 46,000 dB 49,000 dB 35,100 dB 39,100 dB 20,000 dB 62,500 dB 64,00 dB 59,000 dB 64,000 dB 20,000 dB 27,000 dB
300,000 0,350 dB 0,330 dB 42,900 dB 46,700 dB 33,600 dB 37,600 dB 18,500 dB 61,000 dB 62,500 dB 57,500 dB 62,500 dB 18,500 dB 25,500 dB
400,000 0,400 dB 0,380 dB 37,900 dB 42,900 dB 31,100 dB 35,100 dB 16,000 dB 58,500 dB 60,000 dB 55,000 dB 60,000 dB 16,000 dB 23,000 dB
500,000 0,450 dB 0,430 dB 34,000 dB 40,000 dB 29,100 dB 33,100 dB 14,000 dB 56,500 dB 58,000 dB 53,000 dB 58,000 dB 14,000 dB 21,000 dB
625,000 0,480 dB 37,100 dB 31,200 dB 56,100 dB 56,100 dB 19,100 dB

Steckverbindung Fußnote1

* TIA/EIA-568-C.2 Kategorie 6A Standard.

Steckverbindung Fußnote2

** Schlechteste Leistung für eine 10GX-Steckverbindung mit REVConnect-Adern.

Zugehörige Artikelnummern

Zugehörige Teile

REVConnect Wandanschlussset, REVConnect Wandsteckverbinderhalterung, REVConnect Kabelabdeckungsmodul​​​​​​​, REVConnect Kabelmanagementkanal, REVConnect Wandkanalset horizontal

Enthaltene Teile

6 RevConnect Wandanschlussset, Buchsen, 96 Ports; 100 Adern; 2 Holzschrauben; 6 Velcro Kabelbinder; 1 Installationshandbuch

Produkthinweise

Anmerkungen

Lesen Sie das Installationshandbuch PX106708 (Englisch) oder besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.131 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe UPC
RVAXCTK96JBK Schwarz 611589237932

Ressourcen
Kataloge