Amazon Monitron ersetzen: CloudRail unterstützt nahtlose vorausschauende Wartung
Um ungeplante Ausfallzeiten und Wartungskosten zu reduzieren, setzen industrielle Hersteller zunehmend auf Verfahren wie die vorausschauende Wartung. Anstatt festen, auf Zeitplänen basierenden Wartungsplänen zu folgen, ermöglicht es die vorausschauende Wartung Ihrem Team, Wartungsarbeiten proaktiv auf der Grundlage des tatsächlichen Gerätezustands durchzuführen.
Wenn Ihr Produktionsstandort Amazon Monitron zur Überwachung von Industrieanlagen, zur Analyse von Sensordaten und zur Vorhersage von Geräteausfällen im Rahmen seines Programms zur vorausschauenden Wartung nutzt, dann haben Sie wahrscheinlich bereits folgende Benachrichtigung erhalten: Dieser Machine-Learning-Service (ML) von Amazon Web Services (AWS) zur Zustandsüberwachung von Industrieanlagen ist für Neukunden nicht mehr verfügbar.
Bestehende Amazon-Monitron-Kunden können Geräte kaufen und den Service wie gewohnt nutzen. Amazon wird bis Juli 2025 weiterhin Geräte verkaufen und seine 5-Jahres-Garantie für Geräte, einschließlich Service & Support, einhalten. AWS investiert zwar weiterhin in die Verbesserung der Sicherheit, Verfügbarkeit und Leistung von Amazon Monitron, plant jedoch keine Einführung neuer Funktionen.
Infolgedessen suchen viele Industrieunternehmen möglicherweise nach einer neuen Möglichkeit, Gerätedaten zu erfassen, um Funktionen wie Zustandsüberwachung, vorausschauende Wartung, Fehlererkennung und Asset-Management zu ermöglichen.
Diese Nachricht von AWS mag überraschend kommen. In jedem Fall ist CloudRail von Belden eine alternative Möglichkeit, eine flexible End-to-End-Geräteüberwachung voranzutreiben, damit Sie die Anlagenleistung weiter verbessern und skalieren können, während sich Ihre Anforderungen ändern.
Eine Nachrüstlösung für Amazon Monitron: Belden CloudRail
CloudRail von Belden unterstützt Industrieunternehmen bei der Nachrüstung älterer Maschinen und Geräte mithilfe von IO-Link, einem industriellen Kommunikationsstandard, der eine bidirektionale Kommunikation zwischen Geräten und Steuerungssystemen ermöglicht. CloudRail verbindet Vibrationssensoren, Temperatursensoren und andere Arten von Sensoren – insgesamt 30.000+ Sensoren – zur Optimierung der industriellen Datenerfassung und -übertragung.
Aufgrund der nahtlosen OT-zu-Cloud-Konnektivität ermöglicht CloudRail eine schnelle und einfache Verbindung kontextualisierter OT-Daten mit dem AWS-Cloud-Ökosystem. Innerhalb weniger Minuten nach der Einrichtung lassen sich Sensoren mühelos mit AWS-Services wie AWS IoT Core, AWS IoT SiteWise und AWS IoT Greengrass V2 verbinden, um die Datenerfassung, -verarbeitung und -analyse zu optimieren.
Wie Ihre Anlage von Belden CloudRail profitiert
CloudRail übermittelt Daten aus der Fabrikhalle in Ihre intelligente Fabrik.
CloudRail unterstützt verschiedene Protokolle und Standards wie OPC UA und Modbus und ist sowohl mit modernen Geräten als auch mit vorhandenen Maschinen kompatibel, sodass Sie die bereits getätigten Investitionen in Ihr System optimieren können.
Das Ergebnis ist ein sicheres, zuverlässiges „Sensor-to-Cloud“-System, das kontinuierlich überwacht, gewartet und aktualisiert wird, um den Anlagenbetrieb heute und in Zukunft zu unterstützen. Da die Daten lokal am Edge normalisiert und in einem konsumierbaren Format mit CloudRail gesendet werden, werden außerdem Silos vermieden, die den Zugriff auf die umfassenden Erkenntnisse behindern, die zur Steigerung der Effizienz in Ihrer Anlage erforderlich sind.
Effektive CloudRail-Funktionen von Belden
Es gibt einige Funktionen von Belden CloudRail, die Sie kennen sollten, wenn Sie die Lösung als Alternative zu Amazon Monitron in Betracht ziehen:
- Als ganzheitliches Edge-to-Cloud-Angebot bietet Ihnen Belden alles, was Sie brauchen: Kabel, IO-Link Master, Switches, Gateways und Gerätemanagement-Software.
- Als herstellerunabhängige Lösung kann nahezu jede Art von Sensor von jedem Hersteller unterstützt werden, einschließlich Sensoren, die Vibration, Temperatur, Druck, Energieverbrauch und weitere Aspekte überwachen.
- CloudRail lässt sich direkt in AWS IoT SiteWise integrieren, um die Erfassung, Speicherung, Organisation und Überwachung von Daten von Industrieanlagen zu vereinfachen. Mit AWS IoT SiteWise können Sie Dashboards nutzen, um Gerätedaten und historische Geräte nahezu in Echtzeit zu visualisieren und industrielle Leistungskennzahlen zu berechnen. Mithilfe der zentralisierten Daten können Sie Analysen wie BI-Berichte und Modelle für maschinelles Lernen (ML) zur Optimierung von Abläufen nutzen. AWS IoT SiteWise kann ebenfalls in Plattformen zur Erstellung digitaler Zwillinge wie AWS IoT TwinMaker integriert werden, um mit Zwillingsentitäten verknüpfte Sensordaten zu zentralisieren.
- CloudRail.Box Max unterstützt Edge Computing, indem es native Unterstützung für AWS IoT SiteWise Edge bietet. Außerdem wird AWS IoT Greengrass V2 genutzt, um die lokale Vorverarbeitung zu unterstützen und Warnungen zu generieren.
Sind Sie bereit für einen Wechsel?
Wenn Sie nach einer alternativen Lösung zu Amazon Monitron suchen, sind Sie bei Belden genau richtig. Wir unterstützen Sie durch eine nahtlose Nachrüstung Ihrer Amazon-Monitron-Geräte dabei, eine Lösung zur Anomalieerkennung zu implementieren, um einen optimalen Betrieb Ihrer Anlagenausrüstung sicherzustellen.
Erfahren Sie, wie wir mit AWS arbeiten.
Weiterführende Links:
- CloudRail-Produkte
- Pressemitteilung – Belden übernimmt CloudRail
- Auswahl von Industrial Edge Hardware, die für die Arbeit mit AWS qualifiziert ist