Golf Channel bietet hochauflösende Erlebnisse mithilfe von Belden
Mit Sitz in Orlando, Florida, unterhält der Golf Channel mehr als 80 Millionen Zuschauer in über 80 Ländern weltweit. Der Sender verfügt über vier Studios und ist die Heimat der PGA TOUR, der LPGA Tour, der European Tour, der WEB.com Tour, der PGA Tour Champions, der NCAA National Championships und mehrerer anderer globaler Golfturniere und -veranstaltungen.
Projektanforderungen
Der Golf Channel hat sich bei zahlreichen Anwendungen auf die Kabel von Belden verlassen und verwendet 1694A, 1855A und 1505A Koaxialkabel sowie CAT 5e 1700A Kabel. Das Unternehmen wandte sich zur Lösung einer einzigartigen Übertragungsanforderung erneut an Belden. Da sich ein neues 4K UHD Medienkabel in der Abschlussphase der Leistungsprüfung befand, empfahl das Team von Belden dieses Kabel mit Mikro-Durchmesser, um den Anforderungen und dem Budget gerecht zu werden.
Die Lösung
29 Kabelführungen von 300 Fuß sowie 4K UHD Medienkabel verbinden den Anzeigeprozessor mit den Studiomonitoren. Die Verwendung von HDBaseT über dieses spezielle Kabel ermöglichte die Übertragung von 4K-Signalen ohne Signalverlust.
Zur Reduzierung von Installationsaufwand und -kosten wurde das 4K UHD Medienkabel (2183P) mit dem Verbindungssystem REVConnect von Belden abgesteuert. Dank des schnellen und einfachen Anschlussverfahrens konnten die Installateure Medien- und Kategoriekabel auf einem einzigen Kern anschließen, der mit 8 RJ45 Modulen, einschließlich Buchsen und Steckern, kompatibel ist. REVConnect führte zu einer verbesserten Kabelentlastung und einer zuverlässigen Verbindung mit weniger Risiko, dass Pins aus dem Stecker gezogen werden.
Bei diesem Projekt handelt es sich um die erste Installation mit 4K UHD Medienkabel und REVConnect. Die Implementierung wurde geprüft und funktionierte auf Anhieb perfekt. Mit der Lösung von Belden konnten die Projektkosten unter Kontrolle gehalten und gleichzeitig die erforderliche Studiotechnik bereitgestellt werden. Eine vollständige Glasfaserübertragung hätte bei dieser Anwendung funktionieren können, doch die Kosten für Glasfaser, Installation und zusätzliche Hardware hätten das Budget bei Weitem überschritten.
Ergebnisse – Kosteneinsparungen. Qualität. Flexibilität.
Das Studio hat nun die Möglichkeit, beliebige Kabelenden zu verwenden und sie bei Bedarf auszutauschen. Das Kabel kann durch Austauschen der Enden und Hinzufügen eines passenden Steckverbinders leicht verlängert werden. Zusätzliche Kreativität und Flexibilität wurde durch die Möglichkeit erreicht, verschiedene Bilder für eine Vielzahl von Zwecken zu präsentieren und Videomaterial einfach auf dem Wiedergabeserver abzulegen.
Die Bildqualität wurde nicht nur erheblich verbessert, das Studio verfügt nun auch über die Infrastruktur zur Übertragung von Studioprogrammen in 4K an die Zuschauer.