…

RM12C Crimp-Steckverbinder

Die Züge von heute müssen eine ständig verfügbare digitale Konnektivität bieten, um die hohen Erwartungen von Kunden und Fahrgästen zu erfüllen – selbst unter schwierigen Bedingungen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen möglicherweise bestehende Züge für die Digitalisierung nachgerüstet werden, oft ohne definierte Kabellängen zwischen Weichen, Sensoren oder anderen Geräten. Der RM12C Crimp-Steckverbinder erfüllt diese Anforderungen, indem er es dem Benutzer ermöglicht, kundenspezifische Kabellängen zu schneiden und vor Ort abzuschließen. Vereinfachtes Crimpen und schnell verriegelnde Kontaktierung erleichtern die Installation.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Prüfungen von Temperatur, Feuchtigkeit, Vibration, Stoßfestigkeit, Salznebel, Wasser und Staub in Anlehnung an IEC 60068-2
  • Robustes Design/Form für Schienenfahrzeuge mit beengten Platzverhältnissen.
  • X-, D- und A-Kodierung, geeignet für Datenanwendungen mit Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s.
  • Abgestimmt auf die Brandschutzanforderungen von Schienenfahrzeugen gemäß EN 45545.
  • Ideal für die Nachrüstung von Zügen, da Benutzer präzise, benutzerdefinierte Kabellängen schneiden und Steckverbinder vor Ort sicher befestigen können.
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen
Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen