REVConnect Großpackung mit Adern
REVConnect Packung mit Adern, Großpackung mit 50 Stück - wählen Sie unten die passende Nummer für das verwendete Kabel aus
REVConnect Packung mit Adern, Großpackung mit 50 Stück. Zum Anschluss von REVConnect-Buchsen und -Steckern - Kompatibel für isolierte Drähte mit einem Durchmesser von 0,9 mm bis 1,3 mm oder 1,3 mm bis 1,45 mm
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Steckverbinder
Materialien
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Produkthinweise
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge