9513

Leistungsstarke Instr., 3 Pr #22 Str TC, PVC-Isolierung E2, OS, PVC-Ummantelung, PLTC

…
Leistungsstarke Instrumentierung, 3 Paar 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung E2 Farbcode, vollständige Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, PLTC
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Instrumentierung, Sensoren, Ventile, Positionierer, 4–20 mA, 0–10 V

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 3 22 AWG 7x30 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) PVC – Polyvinylchlorid 0,017 Zoll (0,43 mm) 0,062 Zoll (1,6 mm) ICEA-Diagramm E2
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Separator Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
Baumwollgeflecht PVC – Polyvinylchlorid 0,042 Zoll (1,1 mm) 0,327 Zoll (8,31 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,327 Zoll (8,31 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Max. Bemessungsstrom
Paar(e) 18,2 Ohm/1000 Fuß 26 pF/Fuß (85 pF/m) 45 pF/Fuß (150 pF/m) 3,4 Amp pro Leiter bei 25 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (PLTC, CMG)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
105 °C -30 °C bis +105 °C

Tabellenhinweise

AWM 80°C

Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
3,3 Zoll (84 mm) 3,3 Zoll (84 mm)

Maximale Zugspannung

63 lbs (29 kg)

Gewicht Kabelgebinde

46 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Indoor/Outdoor, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4, T-29-520, IEEE 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC, PLTC

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.553 Revisionsdatum: 14.04.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9513 0601000 Chrom 612825254706 C
9513 060500 Chrom 612825254720 C
9513 0605000 Chrom 612825254737 C Z