MTS-Kabel-100G-3M

HIRSCHMANN IT 100G Direktbefestigungskabel

…
100 Gbit/s, QSFP28 passives Direktbefestigung-Kupferkabel, Stapelkabel, 3 Meter lang
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Typ

MTS-Kabel-100G-3M

Name

MTS-Kabel-100G-3M

Beschreibung

100 Gbps, QSFP28 passives Direktbefestigungs-Kupferkabel, Stapelkabel, 3 Meter lang

Kabellänge

3 m

Versorgung

Betriebsspannung

+3,3 V

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

0 bis 70 °C

Zulassungen

RoHS-konform

Ja

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.19 Revisionsdatum: 14.05.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Typ
942999878 MTS-Kabel-100G-3M