GUBT208
Dicht gepuffertes Universal Breakout-Kabel LSZH (raucharme und halogenfreie) Ummantelung, 8 f MM OM2.
Universal (Innen-/Außenbereich) dicht gepuffertes Breakout-Kabel mit raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. 8 Fasern MM OM2.
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Puffer-Spezifikation
Spezifikationen der Untergruppe
Spezifikationen der Ummantelung
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Temperaturbereich
Produktmaterial
Standards
Geschichte
Ressourcen
Kataloge
Technische Ressourcen
Training
Garantien