GCDJ220
Universal OFC MLT: ARAMID + LSZH (raucharm und halogenfrei) + CST + LSZH, 12 Schläuche mit Ø 1,9 mm 120 f MM OM2.
Universelles Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für Innen- und Außenbereiche mit trockener Seele, Aramidfasern als Verstärkungselement, raucharmer und halogenfreier Ummantelung innen, Stahlriffelmantel (durchgehender Nagetierschutz) sowie raucharmer und halogenfreier äußerer Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des Stahlriffelmantels verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 12 Schläuchen im Durchmesser von 1,9 mm mit 120 Fasern (10 t x 12 f) MM OM2.
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Spezifikationen der Ummantelung
Innere Ummantelung