RIPPU

RemoteIP-Kabel, 4 Paar, U/UTP, CMP

…
RemoteIP-Kabel, 4 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 22 AWG, U/UTP – Ungeschirmt, Plenum-CMP, Ummantelung aus Flamarrest® PVC-LS
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet bis zu 1GBASE-T, Überwachung, PoE++, PoE+, PoE, Kategorie 6

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
22 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4
Isolierung
Material Farbcodierung
PO+FEP – Polyolefin + Fluoriertes Ethylenpropylen Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun
Äußere Ummantelung
Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,260 Zoll (6,60 mm)
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
56,5 Ohm/km (17,2 Ohm/1000 Fuß) 330 pF/100 m
Verzögerung
Max. Verzögerung Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
537,6 ns/100 m 70 %
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (CMP)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb Lagerung
105 °C -20 °C bis +75 °C -20 °C bis +75 °C
Biegeradius
Mindestinstallation
2,60 Zoll (66,0 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

35 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 Plenum (UL 910), FT6

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Produkthinweise

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 29.04.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
RIPPU D15A1000 Blau Reel-in-Box 1.000 ft
RIPPU 009A1000 Weiß Reel-in-Box 1.000 ft