LioN-M, PROFINET I/O-Gerät, 16DIO (8x M12), 7/8" Stromversorgung, Kunststoff, 60 mm
Produktfamilie |
I/O-Systeme: aktiv, eigenständig |
---|---|
Produkt-Unterfamilie |
LioN-M |
Artikelbeschreibung |
0980 ESL 700 |
Gerätetyp |
I/O-Modul |
Protokoll |
PROFINET |
I/O-Funktion |
16DIO |
Bus-Verbindung |
M12, 4-polig, D-kodiert |
Stromanschluss (Systemversorgung) |
7/8" Stromkabel, 5-polig |
I/O-Verbindung |
M12, 5-polig, A-kodiert |
I/O-Typ |
Digitale Ein-/Ausgangskanäle (Universal) |
Gehäusematerial |
PBT + ASA |
---|---|
Gehäusefarbe |
Schwarz |
Schutzart/IP-Klassifizierung** |
IP67 |
Vergossen |
Nein |
Abmessungen (B x H x T) |
60 mm x 40 mm x 243 mm |
Gewicht |
390 g |
Temperaturbereich (Betrieb)* |
-10 °C bis 60 °C |
Vibrationsfestigkeit |
10 g/5–500 Hz |
Stoßfestigkeit |
50 g/11 ms |
Mittlere Betriebsdauer bis zum Ausfall (MTTF) |
529 Jahre gemäß Telcordia SR-332 (2011) 20 °C |
Kontakt-Basismaterial |
M12, D-kodiert, Bronze (CuSn), vergoldet | 7/8" Messing (CuZn), vergoldet |
Kontakt-Trägermaterial |
PA/TPU |
O-Ring-Material |
FKM |
Montage |
2-Loch-Schraubmontage. Verwenden Sie Standardschrauben M4 x 25/30 mit Zahnscheiben (gemäß DIN 125) und selbstsichernden Muttern. |
Anzugsmoment (Befestigungsschraube) |
M4: 1 Nm |
Anzugsmoment (Masseanschluss (FE)) |
M4: 1 Nm |
Anzugsmoment (Bus-Verbindung) |
M12: 0,5 Nm |
Anzugsmoment (Stromanschluss) |
7/8": 1,5 Nm |
Anzugsmoment (I/O-Verbindung) |
M12: 0,5 Nm |
Im Lieferumfang enthalten |
Anbringbare Etiketten: 15, Verschlusskappen: 4 x M12 |
Protokoll |
PROFINET |
---|---|
Verbindung |
M12 LAN, 4-polig, D-kodiert |
Anzahl der Verbindungen |
2 |
Spezifikation |
V2.3X |
Nutzlastklasse |
I |
Konformitätsklasse |
B |
Leistungsklasse |
RT (Switch unterstützt IRT) |
Übertragungsrate |
Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), Vollduplex |
Übertragungsmethode |
100 BASE-TX, mit Autonegotiation und Autocrossing |
Zykluszeit/Aktualisierungsrate |
Min. 4 ms |
Ansprache |
DCP |
Gemeinsames Gerät |
Nicht unterstützt |
Topologie-Erkennung |
LLDP, SNMP V1 |
Einfacher Geräteaustausch |
Unterstützt, basiert auf LLDP |
Unterstützte Netzwerkprotokolle (sonstige) |
ARP, HTTP, Ping, SNMP V1, TCP/IP |
Verbindungsmodul-Versorgungsspannung |
7/8" Stromkabel, 5-polig |
---|---|
Anzahl der Verbindungen |
2 |
Strombelastbarkeit des Steckverbinders |
Max. 9 A |
Modul-Versorgungsspannung (Nennspannung) |
24 V DC (SELV/PELV) |
Modul-Versorgungsspannung (Bereich) |
19 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom |
Aktueller (typischer) Verbrauch |
100 mA (bei 24 V DC) |
Schutz gegen umgekehrte Polarität |
Ja |
Statusanzeige (Systemversorgung) |
LED grün |
Diagnoseanzeige |
Nein |
Verbindungssensor-Versorgungsspannung |
Über Modul-Versorgungsanschluss |
Strombelastbarkeit des Steckverbinders |
Max. 9 A |
Sensor-Versorgungsspannung (Nennspannung) |
24 V DC (SELV/PELV) |
Sensor-Versorgungsspannung (Bereich) |
19 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom |
Schutz gegen umgekehrte Polarität |
Ja |
Statusanzeige (Sensorversorgung) |
LED grün |
Diagnoseanzeige |
Nein |
Verbindungsaktor-Versorgungsspannung |
Über Modul-Versorgungsanschluss |
Strombelastbarkeit des Steckverbinders |
Max. 9 A |
Aktor-Versorgungsspannung (Nennspannung) |
24 V DC (SELV/PELV) |
Aktor-Versorgungsspannung (Bereich) |
19 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom |
Schutz gegen umgekehrte Polarität |
Ja |
Statusanzeige (Aktorversorgung) |
LED grün |
Diagnoseanzeige |
Nein |
Anzahl der digitalen Eingangskanäle |
max. 16, universal |
---|---|
Verbindung |
M12, 5-polig, A-kodiert |
Anzahl der Ports |
8, X1 bis X8 |
Kanaltyp |
Typ 3 gemäß IEC 61131-2 |
Sensor-Stromversorgung |
max. 200 mA pro Port (bei 30 °C) |
Eingangsverdrahtung |
2-, 3-, 4-Draht |
Nennspannung |
24 V DC über US (Modul-Stromversorgung) |
Nennstrom |
Typ. 5 mA |
Sensortyp |
PNP |
Eingangsspannungsbereich „0“-Signal |
-3 V DC …+5 V DC |
Eingangsspannungsbereich „1“-Signal |
11 V DC … 30 V DC |
Eingangsfilterzeit |
3 ms, fest |
Schutzschaltung |
Elektronisch: Überlastschutz, Kurzschluss-Schutz |
Statusanzeige (Eingänge) |
LED gelb pro Kanal |
Diagnoseanzeige |
LED rot pro Port |
Anzahl der digitalen Ausgangskanäle |
max. 16, universal |
---|---|
Verbindung |
M12, 5-polig, A-kodiert |
Anzahl der Ports |
8, X1 bis X8 |
Kanaltyp |
P-Switching |
Ausgangsstrom pro Kanal |
Max. 1,6 A |
Ausgangsverdrahtung |
2-, 3-Draht |
Nennspannung |
24 V DC über UL (Aktor-Stromversorgung) |
Ausgangsstrom pro Modul |
Max. 9 A |
Galvanisch getrennt |
Nein |
Schutzschaltung |
Elektronisch: Überlastschutz, Kurzschluss-Schutz |
Überlastverhalten |
Automatisches Ein- und Ausschalten |
Statusanzeige (Ausgänge) |
LED gelb pro Kanal |
Diagnoseanzeige |
LED rot pro Kanal |
US (System-Versorgungsspannung)/FE |
500 V Gleichstrom |
---|---|
US/UL (Aktor-Versorgungsspannung) |
500 V Gleichstrom |
UL/FE |
500 V Gleichstrom |
Bus-Verbindung/FE |
2000 V Gleichstrom |
EMC-Richtlinie |
2014/30/EU |
---|---|
EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) |
Kriterium B; 4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung |
EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld |
Kriterium A; Feldintensität: 10 V/m |
DE 61000-4-4 Schnelle Transienten (Burst) |
Kriterium B; 2 kV |
DE 61000-4-5 Stoßspannung |
Kriterium B; Gleichstromversorgungsleitungen: ±0,5 kV/±0,5 kV (symmetrisch/asymmetrisch); für I/O-Ports mit Kabeln ≤ 30 m |
DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität |
Kriterium A; Testspannung 10 V |
EN 55022 Funkstöreigenschaften |
Klasse A |
CE |
Ja |
---|---|
RoHS-konform |
Ja |
UL |
cULus gelistet, UL 508 |
---|---|
UL-Datei |
E230848 |
PNO |
Ja |
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt |
---|---|
Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss |
*Nicht unter Spannung verbinden/trennen! |
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.62 Revisionsdatum: 24.05.2023 |