Schaltschränke und Zubehör

Belden bietet ein komplettes Sortiment an Schaltschränken und Zubehör, mit dem Sie die Betriebszeit von Rechenzentren und den ROI maximieren können. Unsere Komplettlösungen umfassen Stromverteilung- und PDUs, Wärmeschutzsysteme sowie Optionen für Kabelmanagement und Kabelführung, die für ein Maximum an Kabeldichte und Schutz sorgen und dabei gleichzeitig Umzüge, Erweiterungen und Änderungen vereinfachen.

 

Netzwerkmanager und IT-Fachleute stehen in Serverräumen und Rechenzentren vor dringenden und oft komplexen Herausforderungen in Bezug auf Schaltschränke und Kabelmanagement. Dies gilt für kleinere Standorte mit Edge Computing ebenso wie für Großunternehmen.  Die Anforderungen ändern sich je nach Netzwerkarchitektur, Anwendung und Standort.

 

Durch Planung, Bereitstellung und Wartung der Netzwerkinfrastruktur Ihres Rechenzentrums können Leistungsprobleme und Mehrkosten zu einem späteren Zeitpunkt, wie Risiken in Bezug auf Betrieb, Technik und Arbeitsabläufe, Sicherheit und Betrieb der Geräte, Kabelschäden, unsichere Bedingungen, eingeschränkte Belüftung und Probleme bei der Rekonfiguration vermieden werden. Belden bietet ein Portfolio an flexiblen Schaltschränken und Gehäusen für hohe Systemdichte, die eine Vielzahl spezieller Anforderungen abdecken, wie etwa erdbebengefährdete Umgebungen, Optimierung der Belüftung und umfassende Lösungen für das Kabelmanagement, in Kombination mit der weitreichenden Erfahrung bei der Konzeption von Rechenzentren.

 

  • Zahlreiche Lösungen für Schaltschränke und Gestelle von der kundenspezifischen Anpassung bis zu vorkonfigurierten, sofort einsatzbereiten Systemen, die speziellen Anforderungen an Rechen-, Speicher- und Netzwerklösungen entsprechen, wie z. B. Zero-U-Montage, spezielle Anforderungen an die Belüftung und Infrastrukturverwaltung 
  • Hochwertige Schaltschränke und Gestelle, in den USA entwickelt und gefertigt, um kundenspezifische Anforderungen schnell zu erfüllen
  • Von Belden zugelassene Installateure und Beratungspartner, geschult und sachkundig in Bezug auf die speziellen Anforderungen der Bereitstellung von Rechenzentren