Integration von Belden mit AWS IoT SiteWise Edge


Die neue Integration mit AWS IoT SiteWise Edge optimiert die Verbindung zur AWS Cloud von Tausenden von standardmäßigen IO-Link-kompatiblen Sensoren

 

Diese Integration vereint die Datenservices von Amazon Web Services und die CloudRail-Softwarefunktionen von Belden für die Datenerfassung im Brownfield und Greenfield und bietet Kunden so eine komplette Datenlösung.


CloudRail wurde entwickelt, um die Erkennung, Erfassung und Normalisierung von Daten aus beliebigen industriellen Umgebungen zu optimieren und zu standardisieren und sie in einem gebrauchsfertigen Format bereitzustellen. Die gesammelten Daten werden dann nahtlos in AWS IoT SiteWise Edge zur lokalen Verarbeitung, Überwachung und Speicherung aufgenommen und gleichzeitig mit AWS IoT SiteWise in der AWS-Cloud synchronisiert, um unternehmensweite Transparenz und erweiterte Analysen zu gewährleisten.

 

null

Beschleunigt
Time-to-Value


Der Plug-and-Play-Zugriff von CloudRail auf über 12.000 Sensordefinitionen in Kombination mit Datennormalisierungsfunktionen reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Verbindung von Industrieanlagen mit AWS IoT SiteWise erheblich, sodass Kunden ihre Daten innerhalb von Stunden statt Wochen nutzen können.

null

Vereinfachter Edge-to-Cloud
Datenfluss


Mit einer einzigen, einheitlichen Lösung können Kunden Daten nahtlos erfassen, verarbeiten und vom Edge in die Cloud übertragen, wodurch komplexe Integrationen überflüssig werden und die Datenkonsistenz während der gesamten Reise sichergestellt wird.

null

Skalierbares und sicheres Gerätemanagement


Die Cloud-basierten Geräteverwaltungsfunktionen von CloudRail ermöglichen es Kunden, Tausende von weltweit verteilten Edge-Geräten von einer zentralen Plattform aus sicher einzuführen, zu verwalten und zu aktualisieren.

null

Breites Vermögen
und Protokollunterstützung


Die umfangreiche Bibliothek von CloudRail gewährleistet die Kompatibilität mit modernen und älteren Industriegeräten. Moderne Maschinen können sich nahtlos über Standardprotokolle wie OPC-UA verbinden, während Brownfield-Szenarien von der Nachrüstung alter Anlagen mit sekundären Sensoren profitieren. Darüber hinaus ermöglicht Modbus eine effiziente Verbindungstechnik für Geräte wie z. B. Energiezähler.

 

 

"Die Integration von CloudRail mit AWS IoT SiteWise Edge bietet unseren Kunden eine leistungsstarke und optimierte Lösung für die industrielle Datenerfassung und -analyse. Dies ist die neueste Art und Weise, wie Belden und seine Marken Unternehmen auf der ganzen Welt dabei unterstützen, Daten am Netzwerkrand zu sammeln, um diese zur Verbesserung von Prozessen und zur Effizienzsteigerung zu nutzen."

- Matthew Wopata, Global Product Line Management Leader für Software-Datenanwendungen bei Belden.