3080 A
Inst, 1 Pr #14 Str BC, PVC-NYL Ins E1, OS, schwarze PVC-Ummantelung, 600 V TC (verzinntes Kupfer) 150V NPLF THHN ODER THWN
UL-Instrumentierung, 1 Paar 14 AWG (7 x 22) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E1 Farbcodierung, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, 600 V TC (verzinntes Kupfer) 150 V NPLF THHN ODER THWN 90 °C trocken 75 °C feucht SONNENBEST., DIR. ERDVER.
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Biegeradius
Standards und Compliance
Geschichte
Ressourcen
Product Bulletin
Lösungsleitfäden
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen