CloudRail.Box
Die CloudRail.Box fungiert als Edge Gateway zwischen dem Shopfloor und der Cloud und ist Teil der CloudRail-Lösung. Es funktioniert sowohl für Brownfield-Umgebungen mit Sekundärsensoren (Nachrüstung) als auch in Greenfield-Szenarien mit OPC-UA. Darüber hinaus können Modbus- oder VSE-Geräte angeschlossen werden. Funktionen wie Plug&Play-Gerätebereitstellung, intelligente Datennormalisierung, erweiterte Sicherheitsfunktionen und Edge Computing machen CloudRail zur fortschrittlichsten Edge-Lösung auf dem Markt. Damit können Sie IIoT-Pilotprojekte extrem schnell realisieren und sind gleichzeitig die beste Wahl für große Installationen. Die CloudRail.Box ist das perfekte Gerät für IIoT-Konnektivität und für einfache Edge Computing-Anwendungsfälle. Eine leistungsstärkere Version mit 4G-Konnektivität ist mit der CloudRail.Box Max verfügbar.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Robust: Industrietaugliche Computerplattform, die rauen Bedingungen standhält.
- Passt überall hin: Gateway mit geringem Platzbedarf für die Datenerfassung und einfache Datenbatchung.
Passende Produkte
Passende Ressourcen
Blogs
Case Studies
Videos