UK16084W

Typ KX Thermoelement, 8 Pr #16 Sol, XLPE-Isol. Gelb, Rot, IS/OS, LSZH Ummantelung (raucharm und halogenfrei) in Gelb, 600 V TC 90C trocken/feucht SONNENBEST.

UK16084W
Typ KX Thermoelement, 8 Paar 16AWG (massiv) Chromel+Alumel, XLPE Isolierung Gelb, Rote Farbcodierung, Einzelne und gesamte Beldfoil®-Abschirmung, Gelbe LSZH äußere Ummantelung, 600 V TC 90C trocken/feucht SONNENBEST.
Produktbenachrichtigungen erhalten
Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Komponente AWG Verseilung Material Nenndurchmesser Anzahl der Paare
Paar(e) 16 Massiv Chromel und Alumel 0,051 Zoll 8

Anzahl der Leiter

16

Isolierung
Komponente Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
Paar(e) XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0,113 Zoll 0,031 Zoll
Farbtafel
Nummer Farbe
Paar 1 Gelb und Rot nummeriert 1
Paar 2 Gelb und Rot nummeriert 2
Paar 3 Gelb und Rot nummeriert 3
Paar 4 Gelb und Rot nummeriert 4
Paar 5 Gelb und Rot nummeriert 5
Paar 6 Gelb und Rot nummeriert 6
Paar 7 Gelb und Rot nummeriert 7
Paar 8 Gelb und Rot nummeriert 8
Innenabschirmung
Typ Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung [%] Beidrahtmaterial Beidrahtdurchmesser Beidraht AWG
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) Beldfoil® 100 % TC – Verzinntes Kupfer 0,046 Zoll 18
Äußere Abschirmung
Typ Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung [%] Beidrahtmaterial Beidrahtdurchmesser Beidraht AWG
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) Beldfoil® 100 % TC – Verzinntes Kupfer 0,046 Zoll 18
Äußere Ummantelung
Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) 0,824 Zoll 0,063 Zoll
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Nennwert Leiter DCR
4,2 Ohm/1000 Fuß
Temperaturbereich

Nenntemperatur gemäß UL

90 °C feucht/trocken

Betriebstemperaturbereich

-25 °C bis +90 °C

Mechanische Kenndaten

Gewicht Kabelgebinde

211 lbs/1000 Fuß

Maximale Zugspannung

499 lbs.

Min. Biegeradius (gesamt)

6,5 Zoll

Standards

NEC/(UL)-Compliance

TC (verzinntes Kupfer)

Einhaltung der ANSI Standards

MC 96.1-1982 Typ KX

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

Eignung

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Entflammbarkeit gemäß CSA/C(UL)

FT4

IEEE Entflammbarkeit

1202

UL-Nennspannung

600 V RMS (Typ TC (verzinntes Kupfer))

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.50 Revisionsdatum: 02.03.2023