…
  • Lumberg-IO-Masters-LioN-X

Dezentrale Steuerungseinheiten

LioN-P DCU1 von Lumberg Automation vereint die Vorteile eines I/O-Moduls der Feldebene (IP67) und einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) in einem Gerät für die einfache, kundenspezifische Ausführung von Automatisierungsfunktionen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Flexible Designs: Ersetzen Sie Module durch universelle Kanäle, die mit einer Vielzahl von Protokollen arbeiten können – ohne jegliche Konfiguration
  • Optionen für die Stromverteilung: Nutzen Sie die kompakte Stromverteilung mit einer Option für M12 Power
  • Sichere Automatisierung: Mit der integrierten Intelligenz stellt DCU1 sicher, dass Steuerungsanwendungen auch bei Ausfall einer SPS weiter funktionieren
LioN-Power Dezentrale Steuerungseinheiten
Bus-Protokoll Breite I/O PWR-Verbindung Technische Daten
Multiprotokoll (PROFINET, EtherNet/IP und EtherCAT) 60 mm 8DI 8DO 2 x M12, L-kodiertProduktdetails
Multiprotokoll (PROFINET, EtherNet/IP und EtherCAT) 60 mm 16DIO2 x M12, L-kodiertProduktdetails
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen