Minimieren Sie die Herausforderungen des Arbeitskräftemangels durch HMI-Spiegelung
Die „Great Resignation“, die große Unzufriedenheit der Menschen mit ihren Jobs, in Verbindung mit einer zunehmend älteren Belegschaft hat einige Fertigungsbetriebe vor Herausforderungen in Bezug auf Betriebszeiten und Maschinenverfügbarkeit gestellt.
Pete Kneski und Matthew Wopata von Belden erörterten auf der Pack Expo Ende 2022, wie Remote-HMI-Spiegelung Unternehmen dabei helfen kann, die Auswirkungen des Arbeitskräftemangels auf die Fertigung zu bekämpfen. Bonus: Sie können auf der HMI-Spiegelungsinfrastruktur aufbauen, um noch mehr Vorteile zu erzielen.
Die HMI-Spiegelung bedeutet, dass ein Betriebsleiter die Maschinen aus der Ferne sehen kann, sei es vor Ort in einem Kontrollraum oder Hunderte von Kilometern entfernt. Diese HMI-Spiegelung kann die Fehlersuche in Echtzeit optimieren und neuen Betriebsleitern wertvolle Schulungsmöglichkeiten bieten.
Diese Überwachung wird durch die virtuelle Netzwerkverbindung (VNC) des HMI-Servers ermöglicht. Edge-Gateways mit WAN-Verbindungstechnik sichern und übertragen dann die Daten an die HMI in eine Cloud-Infrastruktur. Dies ermöglicht es dem Betriebsleiter, alles so zu visualisieren, als säße er direkt vor der HMI.
Und das sind noch nicht alle Vorteile. Wenn diese Infrastruktur erst einmal vorhanden ist, können weitere Ziele erreicht werden, insbesondere durch die Orchestrierung von Edge-Anwendungen. Eine zentralisierte Orchestrierungsplattform kann containerisierte Anwendungen (z. B. für virtuelle HMIs und Datenerfassung) für Ihre Edge-Geräte hosten und bereitstellen.
Sehen Sie sich Beldens Pack Expo-Präsentation an, um mehr zu erfahren:
- Einsatz der HMI-Spiegelungstechnologie
- Wo die Technologie eingesetzt werden kann
- Vier wichtige Merkmale, auf die Sie bei Anwendungen für Edge-Datenerfassung achten sollten
- Vier wesentliche Gründe gegen die Einführung dieser Technologie
Verwandte Links
Lösungen für die industrielle Automatisierung
Industrielles Internet der Dinge (IIoT) und der Wert des Erhebens von Daten