Produkteinführungen von Belden im 2. Quartal 2022 beinhalten leistungsstarke Lösungen
Zu den Neuheiten des zweiten Quartals gehören Netzwerktechnik- und Software-Lösungen von Hirschmann, Verbindungstechnik von Lumberg Automation sowie RS-485-Kabel, OSP-Trockenbündeladerkabel und Digital Electricity™ Certified Class 4 Kabel von Belden.
St. Louis, Missouri – 25. Mai 2022 – Belden, ein weltweit führender Anbieter von Spezialnetzwerktechniklösungen, kündigt für das 2. Quartal 2022 sechs Produkteinführungen an, die Kunden neue Integrationsmöglichkeiten, neue Möglichkeiten zur sicheren Übertragung von Strom über große Entfernungen und Produkte mit kurzen Lieferzeiten bieten.
Netzwerktechnik und Software:
- Hirschmann BXS Gigabit Switches bieten eine zuverlässige, kostengünstige Lösung für Industrieingenieure und Zugbauer, die eine schnelle und leistungsstarke Verbindung zu Endgeräten und Fahrgast-Infotainmentsystemen ohne zusätzliche Verkabelung sicherstellen müssen.
- Hirschmann GREYHOUND 105/106 Ethernet Switches kombinieren gehärtete industrielle Hardware mit leistungsstarken Switching-Funktionen, um Verbindungen schnell, sicher, kostengünstig und zukunftssicher zur Verfügung zu stellen.
Verbindungstechnik:
- Lumberg Automation LioN-X® IO-Link Masters bieten jetzt Integrationsmöglichkeiten in SPS-Umgebungen von Mitsubishi mit CC-Link IE Field Basic, um die Netzwerktechnik in Produktionsstätten zu nutzen. Ein IODD-Interpreter ermöglicht das Hochladen von IODD-Dateien auf Webserver, um jeden angeschlossenen IO-Link-Sensor oder -Aktor einfach zu parametrieren.
Kabel:
- Beldens Digital Electricity (DE) Stromkabel der Klasse 4 erhielten kürzlich die erste Klasse-4-Zertifizierung der Branche von UL. Da Gebäude immer intelligenter werden, können Digital Electricity Stromkabel sichere und effiziente, aufkommende digitale Stromtechnologien unterstützen, indem sie fast 20-mal so viel Strom wie Power over Ethernet über Hunderte von Metern übertragen. So bieten sie eine sichere Alternative zu Wechselstrom.
- Belden OSP Trockenbündeladerkabel sind mit gelfreier Technologie konzipiert. Um eine Wassermigration zu verhindern, enthalten die Untereinheiten superabsorbierende Materialien (SAP) anstelle von Gel. Mit einer aktuellen Vorlaufzeit von acht Wochen – 28 Wochen schneller als die Konkurrenz – können diese Kabel schnell auf der Baustelle sein, damit Kunden ihre Aufträge pünktlich fertigstellen können.
- Belden RS-485 Kabel gewährleisten Sicherheit, zuverlässige Verbindungstechnik und Leistung – auch über große Entfernungen. Flammhemmende B2ca- und Cca-Kabel reduzieren die Gefahr von Personen- und Geräteschäden im Brandfall.
Über Belden
Belden Inc. liefert ein umfassendes Produktportfolio, das für die unternehmenskritischen Netzwerkinfrastrukturen von Industrie- und Unternehmensmärkten konzipiert ist. Mit innovativen Lösungen für die zuverlässige und sichere Übertragung stetig wachsender Datenmengen für Audio- und Videoinformationen, die für moderne Anwendungen benötigt werden, übernimmt Belden eine Schlüsselrolle bei der globalen Veränderung hin zu einer vernetzten Welt. Das im Jahr 1902 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in St. Louis und besitzt Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Afrika und Asien. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.
###
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Lisa Williams
Manager für Marketingkommunikation
Holly Keller,
Direktorin, Marketingkommunikation