Case Study
Hersteller wendet sich für drahtlose AGV-Kommunikationslösung an Hirschmann
16.02.2017
Drahtlose AGV-Kommunikation hat sich in der anspruchsvollen Fertigung bewährt
Hier ist ein Auszug aus einer Case Study. Klicken Sie hier, um den vollständigen Bericht zu lesen.
Diese Application Note erklärt:
- Belden lieferte eine kosteneffiziente Wireless-Lösung, die auf die Anforderungen mobiler Fahrzeuge zugeschnitten ist
- Hohe Erfolgsbilanz mit mehreren AGV-Herstellern rund um den Globus
- Das erstklassige Wireless-Gerät BAT867-R erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen des AGV-Einsatzes
- Ausgezeichnete Roaming-Fähigkeiten für unterbrechungsfreie Kommunikation
- Zukunftssicher mit dem neuesten IEEE 802.11n/ac Wireless-Standard und MIMO-Antennentechnologie