MTM2700-PSU880

MAMMUTHUS PSU für MTS27XX-E Switch

…
AC/DC 880 W PSU; Eingang 100–240 V/7,0 A; Ausgang 12 VDC/10 A, 53,5 VDC/7,1 A (100 VAC–165 VAC), 53,5 VDC/14,2 A (165 VAC–240 VAC); PoE unterstützt
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Typ

MTM2700-PSU880

Name

MTM2700-PSU880

Beschreibung

AC/DC 880W PSU; Eingang 100–240 V/7,0 A; Ausgang 12 VDC/10 A, 53,5 VDC/7,1 A (100 VAC–165 VAC), 53,5 VDC/14,2 A (165 VAC–240 VAC); PoE unterstützt

Versorgung

Bemessungsstromverbrauch

7 A (220 V), 7 A (110 V)

Eingangsfrequenz

50 bis 60 HZ

Nennleistung der Spannungsversorgung

880 W mit 120 W nicht-PoE Ausgangsleitung und 760 W PoE Ausgangsleitung (220 V)/550 W (110 V)

Betriebsspannung

100–240 V Wechselstrom

Aktivierungsstrom

Typ. 40 A bei 220 V Wechselstrom und Kaltstart

Diagnosefunktionen

Diagnosefunktionen

LEDs (PWR) am Basisgerät

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

-10-+55 °C

Zulassungen

FCC

CE/FCC konform

China Network Access Certificate

Konform

CCC

Konform

Common Criteria

EAL 2+

RoHS-konform

Entspricht der Norm RoHS ((EU) 2015/863) und RoHS (GB/T26572-2011)

Lieferumfang und Zubehör

Lieferumfang

PSU-Modul

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.15 Revisionsdatum: 24.10.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Typ
942999837 MTM2700-PSU880