DAP640-RW
Dragonfly WLAN 6 (802.11ax) Access Point für den Innenbereich
Dragonfly im Innenbereich, Dual Funk, 5 GHz 802.11ax 4 x 4:4 und 2,4 GHz 802.11ax 2 x 2:2, eingebaute Antennen; BLE/Zigbee integriert, Scan- und Sicherheitsfunktion
Technische Daten
Produktbeschreibung
Funktechnologie
Versorgung
Sicherheitsmerkmale
Software
Umgebungsbedingungen
Hardware-Anforderungen
Zulassungen
Lieferumfang und Zubehör
Geschichte
Ressourcen
Application Note
Installationshandbücher
Referenzhandbücher