36190

Zuleitungsdraht, Nr. 1/0 verseiltes TC (verzinntes Kupfer), CSPE Isol., 5000 V

…
Niedrigtemperatur-Zuleitungsdraht aus Gummi, 1/0 AWG (262x24) verzinntes Kupfer, CSPE Isolierung, 5000 V
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Anwendungen im Hochspannungsbereich, Klasse 130(B) Motorleitungssysteme, interne Verdrahtung von Geräten, Anwendungen mit Ölbeständigkeit

Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
AWG Verseilung Material Anzahl der Leiter
1/0 262x24 TC – Verzinntes Kupfer 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung
Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
CSPE – Chlorsulfoniertes Polyethylen 0,75 Zoll 0,162 Zoll
Elektrische Kenndaten
Speisung
Nicht-UL-Nennspannung
5000 V RMS
Temperaturbereich

Nenntemperatur, nicht UL

105 °C

Mechanische Kenndaten

Gewicht Kabelgebinde

333 lbs/1000 Fuß

Mindestbiegeradius/Minor Axis

11,25 Zoll

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

UL-Nennspannung

nicht zutreffend

Plenum/Nicht-Plenum

Plenum (J/N)

Nein

Zugehörige Artikelnummern

Fußnote

C – KABELTROMMEL AUFGEROLLT, F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES STÜCKS BETRÄGT 50'.

Produkthinweise

Anmerkungen

Trennmaterial über dem Leiter.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.351 Revisionsdatum: 05.05.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
36190 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825146001