37114

Zuleitungsdraht, Nr. 14 Str TC (verzinntes Kupfer), EPDM-Isolierung, AWM 3340 AWM 3374

…
Gummierter Zuleitungsdraht, 14AWG (41x30) verzinntes Kupfer, EPDM-Isolierung, AWM 3340 AWM 3374 CSA TYP CL1254 600V 125C FLEX 150C NICHT FLEX
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Klasse 130(B), 155(F) und auch in einigen 180(H)-Motorleitungssystemen, hohe Temperatur, interne Verdrahtung von Geräten

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 1 14 AWG 41x30 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung
EPDM – Ethylen-Propylen-Dien-Monomer 0,048 Zoll (1,2 mm) 0,169 Zoll (4,29 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,169 Zoll (4,29 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Max. Bemessungsstrom
2,82 Ohm/1000 Fuß 54,4 Amp pro Leiter bei 30 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
600 V (AWM 3340, AWM 3374)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
150 °C -55 °C bis +150 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,69 Zoll (42,9 mm) 1,69 Zoll (42,9 mm)

Maximale Zugspannung

53,3 lbs (24,2 kg)

Empfohlene maximale Brennzyklen

24 Stunden bei 300 °F (149 °C) ~ 4 Stunden bei 375 °F (190 °C)

Gewicht Kabelgebinde

23 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

Horizontale Entflammbarkeit

AWM-Compliance

AWM 3340, AWM 3374

CEC/C(UL)-Compliance

CL-1254

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.466 Revisionsdatum: 20.01.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
37114 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825146919 F
37114 0104000 Schwarz Rolle 4.000 ft 612825146902 C I
37114 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825146926 C
37114 002500 Rot Rolle 500 ft 612825146896 F
37114 0024000 Rot Rolle 4.000 ft 612825146889 C I Z

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen