37540

Zuleitungsdraht, Nr. 4/0 verseiltes TC (verzinntes Kupfer), EPDM-Isolierung, AWM 3499

…
Gummierter Zuleitungsdraht, 4/0 AWG (805x26) verzinntes Kupfer, EPDM-Isolierung, AWM 3499 7500V 150C
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Innenverdrahtung von Geräten und Vorschaltleitungen

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 1 4/0 AWG 805x26 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung
EPDM – Ethylen-Propylen-Dien-Monomer 0,129 Zoll (3,28 mm) 0,909 Zoll (23,1 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,909 Zoll (23,1 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Max. Bemessungsstrom
0,0574 Ohm/1000 Fuß 531,2 Amp pro Leiter bei 30 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
7500 V (AWM 3499)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
150 °C -55 °C bis +150 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
9,09 Zoll (231 mm) 9,09 Zoll (231 mm)

Maximale Zugspannung

2648 lbs (1201 kg)

Empfohlene maximale Brennzyklen

24 Stunden bei 350 °F (177 °C) ~ 4 Stunden bei 375 °F (190 °C)

Gewicht Kabelgebinde

890 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

Horizontale Entflammbarkeit

AWM-Compliance

AWM 3499

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Produkthinweise

Anmerkungen

Die genaue Litzenanzahl kann variieren.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.491 Revisionsdatum: 20.01.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
37540 01050 Schwarz Rolle 50 ft 612825147428 C
37540 010250 Schwarz Rolle 250 ft 612825147411 C F
37540 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825147435 C F

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen