38014
UL Typ PV-Draht, Nr. 14 Str TC (verzinntes Kupfer), XLPO Ins, 600 V PV 90 C trocken/feucht
UL Typ PV-Draht, 14AWG (41x30) verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, 600 V PV 90 C trocken/feucht SONNENBEST.
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Bemessungsstrom
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Eignung
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Zugehörige Artikelnummern
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Werkzeuge