38208
UL Typ PV-Draht, Nr. 8 Str TC (verzinntes Kupfer), XLPO Ins, PVC-Ummantelung, 600 V PV 90 C trocken/feucht
UL Typ PV-Draht, 8 AWG (133 (7 x 19) x 29) verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, äußere Ummantelung aus PVC, 600 V PV 90 C trocken/feucht USE-2 RHW-2 SONNENBESTÄNDIG
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Bemessungsstrom
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Eignung
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Zugehörige Artikelnummern
Produkthinweise
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Werkzeuge