38310
UL Typ PV-Draht, Nr. 10 Str TC (verzinntes Kupfer), XLPO Ins, PVC-Ummantelung, 2000 V PV 90 C trocken/feucht
UL Typ PV-Draht, 10AWG (105x30) verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, äußere Ummantelung aus PVC, 2000 V PV 90 C trocken/feucht USE-2 RHW-2 SONNENBESTÄNDIG
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Bemessungsstrom
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Eignung
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Werkzeuge