38314

UL Typ PV-Draht, Nr. 14 Str TC (verzinntes Kupfer), XLPO Ins, PVC-Ummantelung, 2000 V PV 90 C trocken/feucht

…
UL Typ PV-Draht, 14AWG (41x30) verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, äußere Ummantelung aus PVC, 2000 V PV 90 C trocken/feucht USE-2 RHW-2 SONNENBESTÄNDIG
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Die Verbindung von geerdeten und ungeerdeten Photovoltaik-Anlagen, wie in Abschnitt 690.31(A) des 2008 NEC beschrieben.

Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
AWG Verseilung Material Anzahl der Leiter
14 41x30 TC – Verzinntes Kupfer 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung
Material Nennwanddicke
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0,063 Zoll
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset)
Äußere Ummantelung
Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
PVC – Polyvinylchlorid 0,273 Zoll 0,033 Zoll
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Nennwert Leiter DCR
2,4 Ohm/1000 Fuß
Bemessungsstrom
Komponente Max. Empfohlener Bemessungsstrom [A]
Einzelner Leiter im Außenbereich bei 30 ºC Umgebungstemperatur 35 Ampere Einzelleiter im Außenbereich
Speisung
Nicht-UL-Nennspannung UL Beschreibung UL-Nennspannung
600 V PV, RHW-2 2000 V
USE-2 600 V RMS
Temperaturbereich

Nenntemperatur gemäß UL

90 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +90 °C

Mechanische Kenndaten

Gewicht Kabelgebinde

43 lbs/1000 Fuß

Maximale Zugspannung

53,5 lbs.

Mindestbiegeradius/Minor Axis

2,75 Zoll

Standards

Compliance gemäß UL AWM

PV, USE-2, RHW-2

Millitärische Compliance

nicht zutreffend

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Entflammbarkeit gemäß UL

VW-1

UL-Nennspannung

2000 V RMS

Plenum/Nicht-Plenum

Plenum (J/N)

Nein

Zugehörige Artikelnummern

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.355 Revisionsdatum: 05.05.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
38314 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825147749