39112
Zuleitungsdraht, Nr. 12 Str TC (verzinntes Kupfer), PPO Ins, AWM 11028
Niedrigtemperatur-Zuleitungsdraht aus Kunststoff, 12AWG (65x30) verzinntes Kupfer, PPO-Isolierung, AWM 11028 600V 105C VW-1
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Bemessungsstrom
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Zugehörige Artikelnummern
Produkthinweise
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Werkzeuge