39126

Zuleitungsdraht, Nr. 26 Str TC (verzinntes Kupfer), PPO Ins, AWM 11028

…
Niedrigtemperatur-Zuleitungsdraht aus Kunststoff, 26AWG (7x34) verzinntes Kupfer, PPO-Isolierung, AWM 11028 600V 105C VW-1
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Hersteller von Schalttafeln, Hersteller elektrischer/elektronischer Artikel, Gerätehersteller, Möbel, Computerhersteller, Automobilhersteller und ihre Zulieferer

Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
AWG Verseilung Material Anzahl der Leiter
26 7x34 TC – Verzinntes Kupfer 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung
Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
PPO – Polyphenylenoxid 0,043 Zoll 0,012 Zoll
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Nennwert Leiter DCR
39,7 Ohm/1000 Fuß
Bemessungsstrom
Komponente Max. Empfohlener Bemessungsstrom [A]
Einzelner Leiter im Außenbereich bei 30 ºC Umgebungstemperatur Einzelner Leiter im Außenbereich bei 30 ºC: 6,5 A
Speisung
UL-Nennspannung
600 V RMS
Temperaturbereich

Nenntemperatur gemäß UL

105 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +105 °C trocken

Mechanische Kenndaten

Gewicht Kabelgebinde

1,4 lbs/1000ft

Mindestbiegeradius/Minor Axis

0,18 Zoll

Standards

Compliance gemäß UL AWM

AWM 11028

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Entflammbarkeit gemäß UL

VW-1

UL-Nennspannung

600 V RMS

Plenum/Nicht-Plenum

Plenum (J/N)

Nein

Zugehörige Artikelnummern

Fußnote

C – KISTENAUFSTELLER, Z – FINALER AUFSTELLER KANN ABWEICHEN (= ODER -) 10 % FÜR SPULEN ODER ROLLEN UND (+ ODER -) 5 % FÜR ABSPULEN F. KISTEN VON GEZEIGTER LÄNGE.

Produkthinweise

Anmerkungen

Halogenfrei.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.386 Revisionsdatum: 05.05.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
39126 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825150671
39126 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825150688
39126 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825150695
39126 013100 Dunkelblau Rolle 100 ft 612825150701
39126 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825150718
39126 0135000 Dunkelblau Rolle 5.000 ft 612825150725
39126 0035000 Blau, hell Rolle 5.000 ft 612825150510
39126 001100 Braun Rolle 100 ft 612825150435
39126 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825150442
39126 0015000 Braun Rolle 5.000 ft 612825150459
39126 008100 Grau Rolle 100 ft 612825150619
39126 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825150626
39126 0085000 Grau Rolle 5.000 ft 612825150633
39126 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825150558
39126 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825150565
39126 0055000 Dunkelgrün Rolle 5.000 ft 612825150572
39126 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825150503
39126 002100 Rot Rolle 100 ft 612825150466
39126 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825150473
39126 0025000 Rot Rolle 5.000 ft 612825150480
39126 007100 Violett Rolle 100 ft 612825150589
39126 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825150596
39126 0075000 Violett Rolle 5.000 ft 612825150602
39126 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825150640
39126 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825150657
39126 0095000 Weiß Rolle 5.000 ft 612825150664
39126 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825150527
39126 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825150534
39126 0045000 Gelb Rolle 5.000 ft 612825150541