8024

Sammelschienendraht, #28 Sol TC

…
Sammelschienendraht, 28AWG (Massiv) Verzinntes Kupfer, QQ-W-343G
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Sammelschiene

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 1 28 Massiv TC – Verzinntes Kupfer

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,13 Zoll (3,3 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR
66,7 Ohm/1000 Fuß
Mechanische Kenndaten
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
0,52 Zoll (13 mm) 0,52 Zoll (13 mm)

Maximale Zugspannung

2 Pfund (0.91 kg)

Gewicht Kabelgebinde

1 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.442 Revisionsdatum: 20.01.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8024 000100 Keine Rolle 100 ft 612825194408
8024 0001000 Keine Rolle 1.000 ft 612825194415

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen