8050

Magnetdraht, #20Sol BC (blankes Kupfer), PUR/NYL-Isol.

…
Magnetdraht, 20AWG (massiv) blankes Kupfer, PUR/NYL-Isolierung, J-W-1177/9 MW 28-C
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

lötbarer Magnetdraht

Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
AWG Verseilung Material Anzahl der Leiter
20 Massiv BC – blankes Kupfer 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung
Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
PUR/Nylon – Polyurethan + Nylon 0,0339 Zoll 0,001 Zoll
Äußere Ummantelung
Max. Durchmesser
0,0339 mm
Konstruktion und Abmessungen

Min. Steigerung des Außendurchmessers

0,001 Zoll

Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Nennwert Leiter DCR
10,1 Ohm/1000 Fuß
Bemessungsstrom
Max. Empfohlener Bemessungsstrom [A]
Einzelner Leiter im Außenbereich bei 30 ºC: 1,5 A
Speisung
Durchschlagspannung
2700 V Minimum (bei Raumtemperatur)
Temperaturbereich

Nenntemperatur, nicht UL

130 °C

Mechanische Kenndaten

Ungefähre Länge

160 ft

Umdrehungen pro linearem Zoll

29,9

Umdrehungen pro Quadratzoll

894

Gewicht Kabelgebinde

3,1 lbs/1000ft

Mindestbiegeradius/Minor Axis

0,14 Zoll

Standards

Millitärische Compliance

J-W-1177/9

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

UL-Nennspannung

nicht zutreffend

Plenum/Nicht-Plenum

Plenum (J/N)

Nein

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.380 Revisionsdatum: 05.05.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
8050 Keine Rolle 1 ft 612825194460