8077

Magnetdraht, #22Sol BC (blankes Kupfer), Isolierung aus Polyester/Amid-Imid-Polymer

…
Magnetdraht, 22AWG (massiv) blankes Kupfer, Isolierung aus Polyester/Amid-Imid-Polymer, KLASSE 200 MW 35-C
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Klasse 200 Magnetdraht

Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
AWG Verseilung Material Anzahl der Leiter
22 Massiv BC – blankes Kupfer 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung
Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
Polyester 0,0281 Zoll 0,002 Zoll
Äußere Ummantelung
Max. Durchmesser
0,0281 mm
Konstruktion und Abmessungen

Min. Steigerung des Außendurchmessers

0,002 Zoll

Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Nennwert Leiter DCR
16,2 Ohm/1000 Fuß
Bemessungsstrom
Max. Empfohlener Bemessungsstrom [A]
Einzelner Leiter im Außenbereich bei 30 ºC: 0,9 A
Speisung
Durchschlagspannung
5125 V Minimum (bei Raumtemperatur)
Temperaturbereich

Betriebstemperaturbereich

200 °C

Mechanische Kenndaten

Ungefähre Länge

501 ft

Umdrehungen pro linearem Zoll

36

Umdrehungen pro Quadratzoll

1296

Gewicht Kabelgebinde

2 lbs/1000 Fuß

Mindestbiegeradius/Minor Axis

0,12 Zoll

Standards

Millitärische Compliance

J-W-1177/14

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

UL-Nennspannung

nicht zutreffend

Plenum/Nicht-Plenum

Plenum (J/N)

Nein

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.380 Revisionsdatum: 05.05.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
8077 Keine Rolle 1 ft 612825194590