83007

Zuleitungsdraht, Nr. 20 verseiltes SPC, TFE Ins, AWM 1213

…
Hochtemperatur-Zuleitungsdraht aus Kunststoff, 20AWG (19x32) Versilbertes Kupfer, TFE-Isolierung, AWM 1213 105C TYPE E MIL-W-16878/4 600V 200C
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

hohe Temperatur, Verbindungschaltkreise, interne Verdrahtung von Computern und elektronischen Geräten, (Typ E) MIL-W-16878/4 Anwendungen

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 1 20 AWG 19x32 SC – Versilbertes Kupfer
Isolierung
Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung
PTFE – Polytetrafluoroethylen 0,009 Zoll (0,23 mm) 0,056 Zoll (1,4 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,056 Zoll (1,4 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Max. Bemessungsstrom
9 Ohm/1000 Fuß Mil-Std-975M Tabelle 3.16 (Einzeldraht​​​​​​​): 6.5 A
Speisung
UL-Nennspannung
600 V RMS
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
200 °C -70 °C bis +200 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
0,56 Zoll (14 mm) 0,56 Zoll (14 mm)

Maximale Zugspannung

13 Pfund (5.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

5 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 1213

NEMA-Compliance

HP3

Millitärische Compliance

MIL-W-16878/4

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.484 Revisionsdatum: 20.01.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
83007 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825354413
83007 010500 Schwarz Rolle 500 ft S W
83007 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825354215 S W
83007 006100 Blau, hell Rolle 100 ft
83007 006500 Blau, hell Rolle 500 ft S W
83007 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825399391 S W
83007 001100 Braun Rolle 100 ft
83007 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825399377 S W
83007 008100 Grau Rolle 100 ft
83007 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825354000 S W
83007 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft
83007 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft S W
83007 003100 Orange Rolle 100 ft
83007 0031000 Orange Rolle 1.000 ft S W
83007 002100 Rot Rolle 100 ft 612825354031
83007 002500 Rot Rolle 500 ft S W
83007 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825354222 S W
83007 007100 Violett Rolle 100 ft
83007 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825354239 S W
83007 009100 Weiß Rolle 100 ft
83007 009500 Weiß Rolle 500 ft S W
83007 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825378372 S W
83007 004100 Gelb Rolle 100 ft
83007 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825399384 S W

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen