83025

Zuleitungsdraht, Nr. 22 verseiltes SPC, TFE Ins, AWM 1180

…
Hochtemperatur-Zuleitungsdraht aus Kunststoff, 22AWG (7x30) Versilbertes Kupfer, TFE-Isolierung, AWM 1180 300V 200C TYPE EE MIL-W-16878/5 1000V 200C
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

hohe Temperatur, Verbindungschaltkreise, interne Verdrahtung von Computern und elektronischen Geräten, (Typ EE) MIL-W-16878/5 Anwendungen

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 1 22 7x30 SC – Versilbertes Kupfer
Isolierung
Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung
PTFE – Polytetrafluoroethylen 0,015 Zoll (0,38 mm) 0,06 Zoll (1,5 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,060 Zoll (1,5 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Bemessungsstrom
Mil-Std-975M Tabelle 3.16 (Einzeldraht​​​​​​​): 4.5 A
Speisung
UL-Nennspannung
300 V RMS (UL AWM 1180), 1000 V RMS (Mil-W-16878/5)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur
200 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
0,24 Zoll (6,1 mm) 0,24 Zoll (6,1 mm)

Maximale Zugspannung

9,1 lbs (4,1 kg)

Gewicht Kabelgebinde

4,3 lbs/1000ft

Standards und Compliance

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 1180

NEMA-Compliance

HP3

Millitärische Compliance

MIL-W-16878/5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.452 Revisionsdatum: 20.01.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
83025 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825354741 E
83025 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825399483 E S
83025 006100 Blau, hell E
83025 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825353775 E S
83025 0011000 Braun 612825399476 E S
83025 001100 Braun Rolle 100 ft E
83025 0051000 Dunkelgrün E S
83025 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft E
83025 003100 Orange Rolle 100 ft E
83025 0031000 Orange Rolle 1.000 ft E S
83025 002100 Rot 612825353843 E
83025 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825354734 E S
83025 0071000 Violett E S
83025 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825353768 E
83025 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825353751 E S
83025 0041000 Gelb E S
83025 004100 Gelb Rolle 100 ft E

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen