83046
Zuleitungsdraht, Nr. 26 verseiltes SPC, TFE Ins, AWM 1371
Hochtemperatur-Zuleitungsdraht aus Kunststoff, 26AWG (7x34) Versilbertes Kupfer, TFE-Isolierung, AWM 1371 105C TYP ET MIL-W-16878/6 250V 200C
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Elektrische Kenndaten
Bemessungsstrom
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Zugehörige Artikelnummern
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Werkzeuge