83049

Zuleitungsdraht, Nr. 22 verseiltes SPC, TFE Ins, AWM 1371

…
Hochtemperatur-Zuleitungsdraht aus Kunststoff, 22AWG (7x30) Versilbertes Kupfer, TFE-Isolierung, AWM 1371 105C TYP ET MIL-W-16878/6 250V 200C
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

hohe Temperatur, Verbindungschaltkreise, interne Verdrahtung von Computern und elektronischen Geräten, (Typ ET) MIL-W-16878/6 Anwendungen

Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
AWG Verseilung Material Anzahl der Leiter
22 7x30 SC – Versilbertes Kupfer 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung
Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
PTFE – Polytetrafluoroethylen 0,042 Zoll 0,006 Zoll
Elektrische Kenndaten
Bemessungsstrom
Max. Empfohlener Bemessungsstrom [A]
Mil-Std-975M Tabelle 3.16 (Einzeldraht​​​​​​​): 4.5 A
Speisung
UL-Nennspannung
250 V RMS
Temperaturbereich

Nenntemperatur, nicht UL

200 °C

Nenntemperatur gemäß UL

105 °C

Mechanische Kenndaten

Gewicht Kabelgebinde

3 lbs/1000 Fuß

Mindestbiegeradius/Minor Axis

0,17 Zoll

Standards

Compliance gemäß UL AWM

AWM 1371

NEMA-Compliance

HP3

Millitärische Compliance

MIl-W-16878/6

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Entflammbarkeit gemäß UL

VW-1

UL-Nennspannung

600 V RMS

Plenum/Nicht-Plenum

Plenum (J/N)

Nein

Zugehörige Artikelnummern

Fußnote

E – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES STÜCKS BETRÄGT 25'., S – STREIFENKLEBER FÜR DIE TYPEN E UND EE: 1, 2, 3 STREIFEN. MINDESTBESTELLMENGE 10.000' PRO STREIFENKOMBINATION. (SIEHE STREIFENKLEBER-TABELLE)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.362 Revisionsdatum: 05.05.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
83049 010100 Schwarz Rolle 100 ft
83049 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825354925
83049 006100 Blau, hell Rolle 100 ft
83049 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft
83049 0011000 Braun
83049 001100 Braun Rolle 100 ft
83049 008100 Grau
83049 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825399698
83049 005100 Dunkelgrün
83049 003100 Orange Rolle 100 ft
83049 0031000 Orange Rolle 1.000 ft
83049 002100 Rot Rolle 100 ft
83049 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825353836
83049 007100 Violett Rolle 100 ft
83049 009100 Weiß Rolle 100 ft
83049 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825399704
83049 004100 Gelb Rolle 100 ft
83049 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft