8501

Zuleitungsdraht, Nr. 18 Str TC (verzinntes Kupfer), PVC-Isolierung, BAUFORM B MIL-W-16878/1

…
Niedrigtemperatur-Zuleitungsdraht aus Kunststoff, 18AWG (7x26) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, Bauform B MIL-W-16878/1 600 V 105C
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Verbindungschaltkreise, interne Verdrahtung von Computern und elektronischen Geräten, (Bauform B) MIL-W-16878/1 Anwendungen mit niedriger Temperatur

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 1 18 7x26.5 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung
PVC – Polyvinylchlorid 0,01 Zoll (0,25 mm) 0,068 Zoll (1,7 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,068 Zoll (1,7 mm)

Elektrische Kenndaten
Speisung
UL-Nennspannung
600 V RMS
Mechanische Kenndaten
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
0,28 Zoll (7,1 mm) 0,28 Zoll (7,1 mm)

Maximale Zugspannung

22,4 lbs (10,2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

6,5 lbs/1000ft

Standards und Compliance

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Millitärische Compliance

MIL-W-16878/1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.439 Revisionsdatum: 20.01.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8501 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825209362
8501 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825209379 P
8501 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825209287
8501 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825209294 P
8501 001100 Braun Rolle 100 ft 612825209164
8501 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825209171 P
8501 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825209317 P
8501 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825209263
8501 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825209270 P
8501 003100 Orange Rolle 100 ft 612825209225
8501 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825209232 P
8501 002100 Rot Rolle 100 ft 612825209201
8501 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825209218 P
8501 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825209300 P
8501 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825209331
8501 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825209348 P
8501 0141000 Weiß, Schwarz gestreift Rolle 1.000 ft 612825209386
8501 0181000 Weiß, Blau gestreift Rolle 1.000 ft 612825209409 A
8501 0211000 Weiß, Grau gestreift Rolle 1.000 ft 612825209423 A
8501 0201000 Weiß, Orange gestreift Rolle 1.000 ft 612825209416
8501 0151000 Weiß, Rot gestreift Rolle 1.000 ft 612825209393 A
8501 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825209249
8501 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825209256 P

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen