8520

Zuleitungsdraht, Nr. 14 Str TC (verzinntes Kupfer), PVC-Isolierung, TYPE MW MIL-W-76C-PVC

…
Niedrigtemperatur-Zuleitungsdraht aus Kunststoff, 14AWG (41x30) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, TYPE MW MIL-W-76C-PVC 1000V 80C
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Verbindungschaltkreise, interne Verdrahtung von Computern und elektronischen Geräten, (Typ MW) MIL-W-76C-Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Größe Verseilung Material
14 41x30 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung
PVC – Polyvinylchlorid 0,019 Zoll (0,48 mm) 0,111 Zoll (2,82 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,111 Zoll (2,82 mm)

Elektrische Kenndaten
Speisung
UL-Nennspannung
1000 V RMS
Mechanische Kenndaten

Gewicht Kabelgebinde

16 lbs/1000 ft (24 kg/km)

Standards und Compliance

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Millitärische Compliance

MIL-W-76C Typ MWP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.395 Revisionsdatum: 05.05.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8520 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825210788
8520 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825210795 P
8520 013100 Dunkelblau Rolle 100 ft 612825210801
8520 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825210733
8520 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825210740 P
8520 001100 Braun Rolle 100 ft 612825210658
8520 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825210665 P
8520 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825210719
8520 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825210726 P
8520 003100 Orange Rolle 100 ft 612825210696
8520 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825210702 P
8520 002100 Rot Rolle 100 ft 612825210672
8520 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825210689 P
8520 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825210764
8520 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825210771 P
8520 0181000 Weiß, Blau gestreift Rolle 1.000 ft A

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen