8521

Zuleitungsdraht, Nr. 16 Str TC (verzinntes Kupfer), PVC-Isolierung, TYPE MW MIL-W-76C-PVC

…
Niedrigtemperatur-Zuleitungsdraht aus Kunststoff, 16AWG (26x30) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, TYPE MW MIL-W-76C-PVC 1000V 80C
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Verbindungschaltkreise, interne Verdrahtung von Computern und elektronischen Geräten, (Typ MW) MIL-W-76C-Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 1 16 AWG 26x30 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung
PVC – Polyvinylchlorid 0,019 Zoll (0,48 mm) 0,098 Zoll (2,5 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,098 Zoll (2,5 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Max. Bemessungsstrom
4,0 Ohm/1000 Fuß Einzelner Leiter im Außenbereich bei 30 ºC: 22 A
Speisung
UL-Nennspannung
1000 V RMS
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
80 °C -40 °C bis +80 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
0,98 Zoll (25 mm) 0,98 Zoll (25 mm)

Maximale Zugspannung

32 lbs (15 kg)

Gewicht Kabelgebinde

12 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Millitärische Compliance

MIL-W-76C Typ MWP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Änderung), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.481 Revisionsdatum: 20.01.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8521 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825211075
8521 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825211082 P
8521 013100 Dunkelblau Rolle 100 ft 612825211105
8521 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825211112 P
8521 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825210955
8521 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825210962 P
8521 001100 Braun Rolle 100 ft 612825210825
8521 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825210832 P
8521 008100 Grau Rolle 100 ft 612825211006
8521 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825211013 P
8521 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825210931
8521 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825210948 P
8521 003100 Orange Rolle 100 ft 612825210887
8521 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825210894 P
8521 012100 Pink Rolle 100 ft 612825354949
8521 002100 Rot Rolle 100 ft 612825210856
8521 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825210863 P
8521 011100 Hellbraun Rolle 100 ft
8521 0111000 Hellbraun Rolle 1.000 ft P
8521 007100 Violett Rolle 100 ft 612825210979
8521 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825210986 P
8521 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825211037
8521 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825211044 P
8521 0141000 Weiß, Schwarz gestreift Rolle 1.000 ft 612825211129 A
8521 018100 Weiß, Blau gestreift Rolle 100 ft 612825211150 A
8521 0181000 Weiß, Blau gestreift Rolle 1.000 ft 612825211167 A
8521 0191000 Weiß, Braun gestreift Rolle 1.000 ft 612825211174 A
8521 0211000 Weiß, Grau gestreift Rolle 1.000 ft 612825211198
8521 0161000 Weiß, Grün gestreift Rolle 1.000 ft 612825211143 A
8521 0201000 Weiß, Orange gestreift Rolle 1.000 ft 612825211181 A
8521 0151000 Weiß, Rot gestreift Rolle 1.000 ft 612825211136 A
8521 0221000 Weiß, Violett gestreift Rolle 1.000 ft 612825211204 A
8521 0171000 Weiß, Gelb gestreift Rolle 1.000 ft A
8521 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825210917
8521 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825210924 P

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen