8523

Zuleitungsdraht, Nr. 20 Str TC (verzinntes Kupfer), PVC-Isolierung, TYPE MW MIL-W-76C-PVC

…
Niedrigtemperatur-Zuleitungsdraht aus Kunststoff, 20AWG (10x30) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, TYPE MW MIL-W-76C-PVC 1000V 80C
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Verbindungschaltkreise, interne Verdrahtung von Computern und elektronischen Geräten, (Typ MW) MIL-W-76C-Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 1 20 AWG 10x30 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung
PVC – Polyvinylchlorid 0,017 Zoll (0,43 mm) 0,07 Zoll (1,8 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,070 Zoll (1,8 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Max. Bemessungsstrom
9,85 Ohm/1000 Fuß Einzelner Leiter im Außenbereich bei 30 ºC: 12,0 A
Speisung
Nennspannung
1000 V RMS
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
80 °C -40 °C bis +80 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
0,07 Zoll (1,8 mm) 0,07 Zoll (1,8 mm)

Maximale Zugspannung

13 Pfund (5.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

5 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Millitärische Compliance

MIL-W-76C Typ MWP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.483 Revisionsdatum: 20.01.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8523 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825347859
8523 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825211976 P
8523 013100 Dunkelblau Rolle 100 ft 612825211990
8523 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825212003 P
8523 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825211877
8523 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825211884 P
8523 001100 Braun Rolle 100 ft 612825211754
8523 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825347842 P
8523 008100 Grau Rolle 100 ft 612825211914
8523 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825211921 P
8523 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825211853
8523 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825211860 P
8523 003100 Orange Rolle 100 ft 612825211808
8523 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825211815 P
8523 002100 Rot Rolle 100 ft 612825211778
8523 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825211785 P
8523 007100 Violett Rolle 100 ft 612825211891
8523 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825211907 P
8523 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825211938
8523 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825211945 P
8523 0141000 Weiß, Schwarz gestreift Rolle 1.000 ft 612825212010 A
8523 018100 Weiß, Blau gestreift Rolle 100 ft 612825212034 A
8523 0181000 Weiß, Blau gestreift Rolle 1.000 ft 612825212041 A
8523 0211000 Weiß, Grau gestreift Rolle 1.000 ft 612825212058 A
8523 0161000 Weiß, Grün gestreift Rolle 1.000 ft 612825212027 A
8523 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825211822
8523 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825211839 P

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen