8668

Abschirmung und Potenzialausgleich, TC (verzinntes Kupfergeflecht) #13.3AWG

…
Abschirmung und Potenzialausgleich, TC (verzinntes Kupfergeflecht) 13.3AWG (120x34)
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Abschirmung und Potenzialausgleich

Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
AWG Verseilung Material
13,3 120x34 TC – Verzinntes Kupfer

Anzahl der Leiter

1

Konstruktion und Abmessungen

I.D.-Geflecht, röhrenförmig 1

0,17 Zoll

1 cmil (Circular Mil Area)

4800

Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Nennwert Leiter DCR
2,17 Ohm/1000 Fuß
Bemessungsstrom
Max. Empfohlener Bemessungsstrom [A]
Einzelner Leiter im Außenbereich bei 30 ºC: 36,0 A
Mechanische Kenndaten

Gewicht Kabelgebinde

17 lbs/1000 Fuß

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

UL-Nennspannung

nicht zutreffend

Plenum/Nicht-Plenum

Plenum (J/N)

Nein

Produkthinweise

Anmerkungen

AWG-Größe ist genähert.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.351 Revisionsdatum: 05.05.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
8668 00050 Keine Rolle 50 ft 612825213963
8668 000250 Keine Rolle 250 ft 612825213956