8915

Zuleitungsdraht, #18 Sol TC, PVC-Isolierung, AWM 1015 AWM 1230

…
Niedrigtemperatur-Zuleitungsdraht aus Kunststoff, 18AWG (Massiv) Verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1015 AWM 1230 CSA TYP TEW JQA-F 600 V 105 ºC
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Verbindungschaltkreise, interne Verdrahtung von Computern und elektronischen Geräten, interne Verdrahtung von Geräten

Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
AWG Verseilung Material Anzahl der Leiter
18 Massiv TC – Verzinntes Kupfer 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung
Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
PVC – Polyvinylchlorid 0,105 Zoll 0,03 Zoll
Elektrische Kenndaten
Speisung
UL-Nennspannung
600 V RMS
Temperaturbereich

Nenntemperatur, nicht UL

105 °C

Nenntemperatur gemäß UL

105 °C

Mechanische Kenndaten

Gewicht Kabelgebinde

9,5 lbs/1000ft

Mindestbiegeradius/Minor Axis

0,42 Zoll

Standards

Compliance gemäß UL AWM

AWM 1015, AWM 1230

CSA-Klassifizierung

600 V, 105 °C

CSA AWM-Compliance

CSA AWM I A/B

CSA Typ

AWM I A/B oder TEW

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Entflammbarkeit gemäß UL

VW-1

CSA-Entflammbarkeit

FT1

UL-Nennspannung

600 V RMS

Plenum/Nicht-Plenum

Plenum (J/N)

Nein

Zugehörige Artikelnummern

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STREIFENKLEBER VON $ 8,00/M = FÜR 1 ODER 2 STREIFEN: 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. DER WICKLUNGSTYP UNTERLIEGT ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10 % PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.355 Revisionsdatum: 05.05.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
8915 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825218418
8915 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825218401