8917

Zuleitungsdraht, Nr. 16 Str TC (verzinntes Kupfer), PVC-Isolierung, AWM 1015 AWM 1230

…
Niedrigtemperatur-Zuleitungsdraht aus Kunststoff, 16AWG (26x30) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1015 AWM 1230 CSA TYP TEW JQA-F 600 V 105 ºC
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Verbindungschaltkreise, interne Verdrahtung von Computern und elektronischen Geräten, interne Verdrahtung von Geräten, Draht für Werkzeugmaschinen

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 1 16 AWG 26x30 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung
PVC – Polyvinylchlorid 0,032 Zoll (0,81 mm) 0,123 Zoll (3,12 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,123 Zoll (3,12 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Max. Bemessungsstrom
4,0 Ohm/1000 Fuß Einzelner Leiter im Außenbereich bei 30 ºC: 26 A
Speisung
UL-Nennspannung
600 V RMS
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
105 °C -30 °C bis +105 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,23 Zoll (31,2 mm) 1,23 Zoll (31,2 mm)

Maximale Zugspannung

37 lbs (17 kg)

Gewicht Kabelgebinde

14 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

NEC/UL-Compliance

Artikel 310, MTW

AWM-Compliance

AWM 1015, AWM 1230, CSA AWM I A/B

CEC/C(UL)-Compliance

TEW

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.506 Revisionsdatum: 19.04.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8917 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825219392
8917 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825348009
8917 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825219408 P
8917 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825219415 C P
8917 013100 Dunkelblau Rolle 100 ft 612825219453
8917 013500 Dunkelblau Rolle 500 ft 612825219477
8917 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825219460 P
8917 0135000 Dunkelblau Rolle 5.000 ft 612825219484 C
8917 001100 Braun Rolle 100 ft 612825219019
8917 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825219026 P
8917 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825219286 C P
8917 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825219194
8917 005500 Dunkelgrün Rolle 500 ft 612825219217
8917 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825219200 P
8917 189100 Grün, Gelb gestreift Rolle 100 ft 612825219521 A
8917 1891000 Grün, Gelb gestreift Rolle 1.000 ft 612825219538 C A
8917 003100 Orange Rolle 100 ft 612825219118
8917 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825219125 P
8917 002100 Rot Rolle 100 ft 612825219071
8917 002500 Rot Rolle 500 ft 612825219095
8917 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825219088 C P
8917 0025000 Rot Rolle 5.000 ft 612825219101 C
8917 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825219248 P
8917 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825219316
8917 009500 Weiß Rolle 500 ft 612825219330
8917 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825219323 P
8917 0095000 Weiß Rolle 5.000 ft 612825219347 C
8917 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825219156
8917 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825219163 C P

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen