8920
Zuleitungsdraht, Nr. 22 Str TC (verzinntes Kupfer), PVC-Isolierung, AWM 1015 AWM 1230
Niedrigtemperatur-Zuleitungsdraht aus Kunststoff, 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1015 AWM 1230 CSA TYP TEW JQA-F 600 V 105 ºC
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Elektrische Kenndaten
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Zugehörige Artikelnummern
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Werkzeuge