9438

Zuleitungsdraht, Nr. 14 Str TC (verzinntes Kupfer), PO-Isolierung

…
Niedrigtemperatur-Zuleitungsdraht aus Kunststoff, 14AWG (104x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

direkte Erdverlegung , Straßen-Schleifenkabel

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 1 14 AWG 104x34 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Anmerkungen
PE – Polyethylen 0,032 Zoll (0,81 mm) 0,139 Zoll (3,53 mm) HDPE

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,139 Zoll (3,53 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Max. Bemessungsstrom
2,7 Ohm/1000 Fuß Einzelner Leiter im Außenbereich bei 30 ºC: 20 A
Speisung
Nennspannung
600 V RMS
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
80 °C -50 °C bis +80 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,39 Zoll (35,3 mm) 1,39 Zoll (35,3 mm)

Maximale Zugspannung

48 lbs (22 kg)

Gewicht Kabelgebinde

18 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.471 Revisionsdatum: 20.01.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9438 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825248392 C

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen